价格说明
型式 | D2 | 主体颜色 | A | C | ℓ | 有效截面积(m㎡) (聚氨酯管) | 重量 (g) | |
Type | D1 | |||||||
UJRDS | 4 | 6 | B(黑色) W(白色) | 38.5 | 10 | 21 | 3.2 | 3 |
8 | B W | 40.4 | 10 | 21 | 3.2 | 4 | ||
6 | 8 | B W | 41 | 12.5 | 22 | 9.6 | 4 | |
10 | B W | 42 | 12.5 | 20.5 | 5 | |||
8 | 10 | B W | 44.5 | 14.5 | 23 | 22 | 6 | |
12 | B W | 44 | 14.5 | 21 | 7 | |||
10 | 12 | B W | 48 | 17.5 | 25 | 30 | 9 |
使用流体 | 压缩空气 | 水 |
使用温度范围 | −15~60℃ | 5~40℃ |
最高使用压力 | 1MPa | |
使用真空压力 | −100kPa | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|