型式 | 主体颜色 | A | C | 有效截面积(m㎡) (聚氨酯管) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||
UJSTL | 4 | B(黑色) W(白色) | 33.5 | 10 | 4 | 4 |
6 | B W | 36.5 | 12.5 | 10 | 6 | |
8 | B W | 39.5 | 14.5 | 22 | 8 | |
10 | B W | 45 | 17.5 | 30 | 13 | |
12 | B W | 47.5 | 20 | 35 | 17 | |
16 | B W | 58 | 26.5 | 90 | 38 |
使用流体 | 压缩空气 | 水 |
使用温度范围 | −15~60℃ | 5~40℃ |
最高使用压力 | 1MPa | |
使用真空压力 | −100kPa | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|