价格说明
型式 | 公称规格 | 主体颜色 | A | C | 对边间距 H | 螺纹尺寸 M | 有效截面积(m㎡) (聚氨酯管) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
MJCNC | 4 | M5 | B(黑色) W(白色) | 21.5 | 9.8 | 2 | M5×0.8 | 2.7 | 6 |
1 | B W | 20.5 | 9.8 | 2.5 | R1/8 | 4 | 8 | ||
6 | M5 | B W | 23 | 11.8 | 2 | M5×0.8 | 4.4 | 7 | |
1 | B W | 23 | 11.8 | 4 | R1/8 | 10.6 | 9 | ||
2 | B W | 23 | 13.8 | 4 | R1/4 | 15 | |||
8 | 1 | B W | 28 | 14 | 5 | R1/8 | 20.4 | 15 | |
2 | B W | 27 | 14 | 6 | R1/4 | 22 | 15 | ||
3 | B W | 22.5 | 17 | 6 | R3/8 | 21 | |||
10 | 1 | B W | 30.5 | 17.5 | 5 | R1/8 | 20.1 | 26 | |
2 | B W | 28.5 | 17.5 | 6 | R1/4 | 26.3 | 21 | ||
3 | B W | 28.5 | 17.5 | 8 | R3/8 | 30.1 | 27 | ||
4 | B W | 26.5 | 22 | 8 | R1/2 | 30.1 | 46 | ||
12 | 2 | B W | 34 | 19.5 | 6 | R1/4 | 26.3 | 33 | |
3 | B W | 29.5 | 19.5 | 8 | R3/8 | 37.9 | 28 | ||
4 | B W | 28.5 | 22 | 8 | R1/2 | 37.9 | 47 |
使用流体 | 压缩空气 | 水 |
使用温度范围 | −15~60℃ | 5~40℃ |
最高使用压力 | 1MPa | |
使用真空压力 | −100kPa | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|