接头种类 | 螺纹安装 方向 | 螺纹安装 方向 | 直通型 |
种类 | 快速接头 | 用途 | 标准・迷你 |
MJCNLS MJELLS | MJCNLS MJELLS以外 | ||
使用流体 | 压缩空气 | 水 | 压缩空气 |
使用温度范围* | -15~60℃ | 5~40℃ | 0~60℃ |
最高使用压力 | 1MPa | 0.9MPa | |
使用真空压力 | -100kPa | - | -100kPa |
型式 | ![]() 公称型号 | A | 内六角孔对边 H1 | 对边距离 H2 | 螺纹尺寸 M | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||
MSCNL | 4 | M5 | 20.1 | 2 | 8 | M5×0.8 | 3.2 | 4.5 |
1 | 20.1 | 3 | 10 | R1/8 | 8.6 | |||
2 | 20.1 | 3 | 14 | R1/4 | 17.3 | |||
6 | M5 | 21.8 | 2 | 11 | M5×0.8 | 3.2 | 8.3 | |
1 | 22.6 | 4 | R1/8 | 11.5 | 9.2 | |||
2 | 22.8 | 4 | 14 | R1/4 | 18.2 | |||
3 | 22.8 | 4 | 17 | R3/8 | 28.4 | |||
8 | 1 | 27.7 | 5 | 13 | R1/8 | 18.7 | 13.7 | |
2 | 25.7 | 6 | 14 | R1/4 | 26.9 | 17.1 | ||
3 | 23.7 | 6 | 17 | R3/8 | 27.3 | |||
10 | 1 | 29.4 | 5 | R1/8 | 18.5 | 22.2 | ||
2 | 32.4 | 6 | R1/4 | 26.9 | 27.6 | |||
3 | 28.4 | 8 | R3/8 | 38.9 | 29.3 | |||
4 | 27.3 | 8 | 21 | R1/2 | 48.5 | |||
12 | 2 | 35.4 | 6 | 19 | R1/4 | 26.9 | 34.2 | |
3 | 31.8 | 8 | R3/8 | 47.9 | 33.5 | |||
4 | 33.8 | 8 | 21 | R1/2 | 54.8 | |||
16 | 3 | 39.7 | 8 | 24 | R3/8 | 48.8 | 58.7 | |
4 | 42.2 | 10 | R1/2 | 58.2 |
型式 | ![]() 公称型号 | A | 对边距离 H2 | 螺纹尺寸 M | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||
MJCNLS | 4 | M5 | 21.5 | 10 | M5×0.8 | 4 | 6 |
1 | 20.5 | R1/8 | 8 | ||||
2 | 19.5 | 14 | R1/4 | 15 | |||
6 | M5 | 23 | 12 | M5×0.8 | 4.4 | 9 | |
1 | R1/8 | 10.3 | 11 | ||||
2 | 23.5 | 14 | R1/4 | 18 | |||
3 | 21.5 | 17 | R3/8 | 26 | |||
8 | 1 | 28 | 14 | R1/8 | 17.5 | 18 | |
2 | 27 | R1/4 | 22.4 | 17 | |||
3 | 22.5 | 17 | R3/8 | 24 | |||
10 | 1 | 31 | R1/8 | 17.5 | 26 | ||
2 | 32.5 | R1/4 | 30.5 | 22 | |||
3 | 28.5 | R3/8 | 26 | ||||
4 | 26.5 | 22 | R1/2 | 49 | |||
12 | 2 | 35.5 | 19 | R1/4 | 37 | ||
3 | 30.5 | R3/8 | 40 | 32 | |||
4 | 29.5 | 22 | R1/2 | 51 | |||
16 | 3 | 42 | 24 | R3/8 | 90 | 60 | |
4 | 37.5 | R1/2 | 66 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|