价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
PUTS6 TCK | - | 10 | - | B |
型式 | ![]() 长度 | 电线 (mm2) | L | 使用范围长度 [ ! ](mm) | 内径 (mm) | 最小曲率半径 [ ! ](mm) | A | B1 | B2 | G | H | |
![]() | ![]() | |||||||||||
PUTHSP | 4 | 500 | 0.15 | 445 | 535 | 2.5 | 40 | 45 | 150 | 250 | 35 | 300 |
800 | 535 | 805 | 135 | |||||||||
900 | 580 | 940 | 180 | |||||||||
6 | 500 | 0.3 | 465 | 560 | 4 | 65 | 65 | 150 | 250 | 49 | 300 | |
700 | 530 | 725 | 130 | |||||||||
800 | 595 | 890 | 195 | |||||||||
8 | 600 | 0.3 | 490 | 670 | 5 | 90 | 90 | 150 | 250 | 66 | 300 | |
900 | 580 | 940 | 180 | |||||||||
1200 | 670 | 1210 | 270 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|