Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
管道软管用 | 铝管道软管用 | |||
带法兰 | 无法兰 | 带法兰 | ||
HORM | HOARM | HOARFM | SS400 | 丙烯烤漆 |
HORS | HOAR | HOAFR | SUS304 | - |
型式 |
HORM50-65 |
型式 | 软管 公称直径 | d | D | L | D1 | P.C.D. | d1 | t1 | t2 | |
Type | 公称直径 | |||||||||
管道软管用 (带法兰) HORM HORS | 38 | 50 | 38 | 50.8 | 90 | 79 | 65 | 6.6 | 1.2 | 1.5 |
50 | 65 | 50.8 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | 1.5 | 2 | |||
75 | 76.3 | 111 | 94 | 9 | 2 | |||||
100 | 101.6 | 136 | 119 | |||||||
65 | 75 | 63.5 | 76.3 | 111 | 94 | |||||
100 | 101.6 | 100 | 136 | 119 | ||||||
75 | 100 | 76.3 | 101.6 | 136 | 119 | |||||
125 | 150 | 127 | 152.4 | 188 | 170 |
型式 | 软管 公称直径 | d | D | L | D1 | P.C.D. | d1 | t1 | t2 | |
Type | 公称直径 | |||||||||
铝质管道软管用 (无法兰) HOARM HOAR (带法兰) HOARFM HOAFR | 38 | 50 | 38 | 49 | 90 | 79 | 65 | 6.6 | 1.2 | 1.5 |
50 | 65 | 48.6 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | 1.5 | 2 | |||
75 | 49 | 75 | 111 | 94 | 9 | 2 | ||||
100 | 49 | 98 | 136 | 119 | ||||||
65 | 75 | 63.5 | 75 | 111 | 94 | |||||
100 | 63.5 | 98 | 100 | 136 | 119 | |||||
75 | 100 | 75 | 98 | 136 | 119 | |||||
100 | 113 | 98 | 112 | 152 | 134 | |||||
113 | 125 | 112 | 124 | 168 | 148 | |||||
125 | 150 | 124 | 149 | 193 | 173 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|