Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
HOBUM | SS400 | 丙烯烤漆 |
HOBU | SUS304 | - |
Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
HOAEM | SS400 | 丙烯烤漆 |
HOAE | SUS304 | - |
Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
HOAFEM | SS400 | 丙烯烤漆 |
HOAFE | SUS304 | - |
Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
无法兰 | 带法兰 | ||
HOARM | HOARFM | SS400 | 丙烯烤漆 |
HOAR | HOAFR | SUS304 | - |
Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
无法兰 | 带法兰 | ||
HOAYM | HOAYFM | SS400 | 丙烯烤漆 |
HOAY | HOAYF | SUS304 | - |
型式 | D | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | d1 | t | 单价(元) | ||
Type | 公称直径 | HOBUM | HOBU | |||||||
HOBUM HOBU | 38 | 38 | 40 | 100 | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 | ||
50 | 48.6 | 40 | 100 | 79 | 65 | 1.5 | ||||
65 | 63.5 | 40 | 100 | 91.5 | 77.5 | 2 | ||||
75 | 75 | 40 | 100 | 111 | 94 | 9 | ||||
100 | 98 | 50 | 100 | 136 | 119 | |||||
113 | 112 | 50 | 100 | 152 | 134 | |||||
125 | 124 | 50 | 100 | 168 | 148 | |||||
150 | 149 | 50 | 100 | 193 | 173 |
型式 | D | A | A1 | D1 | P.C.D. | d1 | t | 单价(元) | ||
Type | 公称直径 | HOAEM | HOAE | |||||||
HOAEM HOAE | 38 | 38 | 61 | 28 | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 | ||
50 | 48.6 | 80 | 35 | 79 | 65 | 1.5 | ||||
65 | 63.5 | 87 | 91.5 | 77.5 | 2 | |||||
75 | 75 | 92 | 111 | 94 | 9 | |||||
100 | 98 | 122 | 45 | 136 | 119 | |||||
113 | 112 | 138 | 50 | 152 | 134 | |||||
125 | 124 | 149 | 55 | 168 | 148 | |||||
150 | 149 | 174 | 60 | 193 | 173 |
型式 | D | A1 | A2 | A3 | t | 单价(元) | ||
Type | 公称直径 | HOAFEM | HOAFE | |||||
HOAFEM HOAFE | 38 | 38 | 28 | 41 | 69 | 1.2 | ||
50 | 48.6 | 35 | 50 | 86.5 | 1.5 | |||
65 | 63.5 | 35 | 52.5 | 91 | 2 | |||
75 | 75 | 35 | 56 | 95 | ||||
100 | 98 | 45 | 73 | 122 | ||||
113 | 112 | 50 | 81.5 | 139 | ||||
125 | 124 | 55 | 89 | 151.5 | ||||
150 | 149 | 60 | 98 | 170 |
型式 | 软管 公称直径 | d | D | L | P.C.D. | d1 | t1 | t2 | 单价(元) | ||||
Type | 公称直径 | HOARM | HOAR | HOARFM | HOAFR | ||||||||
(无法兰) HOARM HOAR (带法兰) HOARFM HOAFR | 38 | 50 | 38 | 49 | 90 | 65 | 66 | 1.2 | 1.5 | ||||
50 | 65 | 48.6 | 63.5 | 77.5 | 1.5 | 2 | |||||||
75 | 49 | 75 | 94 | 9 | 2 | ||||||||
100 | 49 | 98 | 119 | ||||||||||
65 | 75 | 63.5 | 75 | 94 | |||||||||
100 | 63.5 | 98 | 100 | 119 | |||||||||
75 | 100 | 75 | 98 | 119 | |||||||||
100 | 113 | 98 | 112 | 134 | |||||||||
113 | 125 | 112 | 124 | 148 | |||||||||
125 | 150 | 124 | 149 | 173 |
型式 | D | L | L1 | D1 | P.C.D. | d1 | t | 单价(元) | ||||
Type | 公称直径 | HOAYM | HOAY | HOAYFM | HOAYF | |||||||
(无法兰) HOAYM HOAY (带法兰) HOAYFM HOAYF | 38 | 38 | 46 | 35 | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 | ||||
50 | 48.6 | 55 | 41 | 79 | 65 | 1.5 | ||||||
65 | 63.5 | 60 | 91.5 | 77.5 | 2 | |||||||
75 | 75 | 65 | 43 | 111 | 94 | 9 | 2 | |||||
100 | 98 | 75 | 46 | 136 | 119 | |||||||
113 | 112 | 80 | 47.7 | 152 | 134 | |||||||
125 | 124 | 85 | 49.2 | 168 | 148 | |||||||
150 | 149 | 95 | 52 | 193 | 173 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|