Type | ![]() | 规格 | 使用压力 | 容许泄漏量 | 最高使用温度 |
FRNW | SUS304 | 依据ISO2861/1-1974 JISB8365:1988 | 0.1MPa~-0.1MPa | 1×10-9Torr-ℓ/sec以下 | 200℃ |
FRNFR | |||||
FRNFC | |||||
FRNFS | * |
No. | O型圈规格 | ![]() |
20 | V34 | NBR/维顿 |
25 | V40 | NBR/维顿 |
40 | V55 | NBR/维顿 |
50 | V70 | NBR/维顿 |
型式 | L 指定单位50mm | I.D | O.D | D | 最小弯曲半径 (mm) | |
Type | No. | |||||
FRNW | 10 | 100~2000 | 12.5 | 16.5 | 30 | 40 |
16 | 21.5 | 28.5 | 30 | 50 | ||
25 | 26.5 | 36.5 | 40 | 70 | ||
40 | 41.5 | 54 | 55 | 100 | ||
50 | 50.5 | 65 | 75 | 160 |
型式 | L 指定单位50mm | A | B | C | D | I.D | O.D | P | id | L1 | 最小弯曲半径 (mm) | |
Type | No. | |||||||||||
FRNFC | 16 | 100~1000 | 30 | 17.2 | 11 | 6.35 | 5.5 | 8.5 | 1.6 | 4.5 | 20 | 30 |
25 | 40 | 26.2 | 20 | 9.52 | 10 | 13.5 | 2.5 | 7 | 25 | 25 | ||
40 | 55 | 41.2 | 35 | 12.7 | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 10 | 30 | 40 |
型式 | L 指定单位50mm | D | I.D | O.D | P | id | L1 | 最小弯曲半径 (mm) | |
Type | No. | ||||||||
FRNFS | 16 | 100~1000 | 6.35 | 5.5 | 8.5 | 1.6 | 4.5 | 20 | 30 |
25 | 9.52 | 10 | 13.5 | 2.5 | 7 | 25 | 25 | ||
40 | 12.7 | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 10 | 30 | 40 |
型式 | L 指定单位50mm | I.D | O.D | D1 | D2 | T1 | T2 | G1 | G2 | P.C.D. | PL | |
Type | No. | |||||||||||
FRNFR | 20 | 100~1000 | 26.5 | 36 | 80 | 27.2 | 8 | 2.1 | 44 | 34 | 60 | 30 |
25 | 150~1000 | 33 | 44 | 90 | 34 | 8 | 2.8 | 50 | 40 | 70 | 50 | |
40 | 150~1000 | 50.5 | 65 | 105 | 48.6 | 10 | 2.8 | 65 | 55 | 85 | 50 | |
50 | 150~1000 | 66 | 86 | 120 | 60.5 | 10 | 2.8 | 80 | 70 | 100 | 50 |
Type | ![]() | 规格 | 使用压力 | 容许泄漏量 | 最高使用温度 |
FRNW | SUS304 | 依据ISO2861/1-1974 JISB8365:1988 | 0.1MPa~-0.1MPa | 1×10-9Torr-ℓ/sec以下 | 200℃ |
FRNFR | |||||
FRNFC | |||||
FRNFS | * |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|