• 油封  双唇型
  • 油封  双唇型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

油封 双唇型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
油封  双唇型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质用途
①油封:橡胶硬度②金属环③弹簧
MUDN丁腈橡胶(NBR);Hs70SPCCSW-B旋转用途
MUEN

规格表

型式(Type·d)
MUEN10
型式DC(E)(F)
Typed
MUDN1020+0.09
+0.04
7 ±0.330°1
12257 20°1.5
15257 30°1
2032+0.11
+0.05
8 30°1
25388 20°1
30428 30°1
35508 30°1
4062+0.14
+0.06
12 ±0.430°1
45629 ±0.330°1
50659 20°1

型式DC(E)(F)
Typed
MUEN1020+0.30
+0.10
7 ±0.330°1.0
12257 20°
15257 30°
17307 30°
2032+0.35
+0.10
8 30°
25388 20°
30428 30°
35508 30°
40628 30°
45629 30°
50659 20°
■使用条件
使用温度范围-25~120℃
使用压力
0.03MPa以下
线速度
10m/sec以下
轴颈公差
h8(g6可)
轴颈粗糙度
3S以下
密封对象油·润滑脂
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选