型式(![]() ![]() | - | ![]() |
NZRFS1 | - | 1.0 |
型式 | ![]() (孔径) | T | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||
NZRK | 2 | 1.0 | R1/4 | 44.0 |
1.6 | ||||
2.0 | ||||
2.4 | ||||
3.2 |
■NZRK规格 | |||||||||||||
尺寸 | 孔径(mm) | 1.0 | 1.6 | 2.0 | |||||||||
1/4 | 水压(MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
水量(ℓ/min) | 0.38 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.51 | 0.69 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 1.22 | 1.48 | 1.67 | |
喷射角度(° ) | 70 | 75 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
尺寸 | 孔径(mm) | 2.4 | 3.2 | ||||||||||
1/4 | 水压(MPa) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||
水量(ℓ/min) | 1.47 | 2.00 | 2.40 | 2.74 | 3.19 | 4.37 | 5.27 | 6.02 | |||||
喷射角度(° ) | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|