型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
VUHK4 VFSE | - | 4 | - | 7 |
型式 | 喷嘴 直径(mm) | P | C | L1 | L2 | 使用压力 (Mpa) | 极限真空度 (-kPa) | 吸入流量 (ℓ/min(ANR)) | 消耗流量 (ℓ/min(ANR)) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||||
VUB | 4 | 0.5 | 9 | 11 | 6.6 | 16.6 | 0.5 | 90 | 7 | 11.5 | 18 |
6 | 0.7 | 10.5 | 11.6 | 7 | 17 | 0.5 | 93 | 13 | 23 | 18.5 |
使用流体 | 空气 |
工作温度范围 | 0~60℃ |
工作压力范围 | 0.15MPa~0.7MPa |
额定供给压力 | 0.5MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|