• 防止脱落阀
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防止脱落阀

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
防止脱落阀:相关图像
・材质表
零件名称[ M ]材质
M4M6
金属主体A不锈钢黄铜、无电解镀镍
金属主体B黄铜、无电解镀镍铝合金、无电解镀镍
阀体铝合金
挡块黄铜、无电解镀镍
弹簧SUS304
过滤器聚乙烯醇缩甲醛(PVF)
O形圈丁腈橡胶(NBR)
衬垫SUS304+丁腈橡胶(NBR)

规格表

请按照选型步骤防止脱落阀:相关图像防止脱落阀:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(防止脱落阀:相关图像Type·防止脱落阀:相关图像D/No.)-防止脱落阀:相关图像进气流量
BDFK4
BAFP4
-7
型式螺纹尺寸
M
A1A2BLP对边
H
阀体动作
吸入流量
(ℓ/min(ANR))
未吸附时的
真空下降量
(kPa)
有效截面积(mm2)重量
(g)
TypeNo.自由流控制流
BAFP4M4×0.734.519.916.91010521.630.097.9
6M6×1.044.928.124.112121324.060.0912.4

概述・特性

规格
使用流体空气
工作压力范围正压: 0~0.7MPa
负压: 0~-100kPa
最低动作压力-7kPa
工作温度范围0~60℃
防止脱落阀:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选