型式(![]() ![]() | - | ![]() |
BDFK4 BAFP4 | - | 7 |
型式 | 适用接头直径 D1 | B | L | C | P | 重量 (g) | 过滤面积 (cm2) | |
Type | 橡皮管外径 D | |||||||
BDFL | 4 | 4 | 34.7 | 21.5 | 11.0 | 8.0 | 1.5 | 0.8 |
6 | 6 | 35.2 | 21.8 | 11.6 | 10.5 | 2.5 | 1.1 |
使用流体 | 空气 |
工作压力范围 | -100~0kPa |
过滤精度 | 1Oμm |
工作温度范围 | 0~60℃ |
过滤面积 | 连接尺寸44:0.8cm2 |
连接尺寸66:1.1cm2 |
No. | 零件名称 | 材质 |
① | 树脂主体 | 聚丙烯(PP) |
② | 锁定卡爪 | 不锈钢 |
③ | 导环 | 黄铜、无电解镀镍 |
④ | 释放环 | 聚缩醛(POM) |
⑤ | 橡皮管 | 聚氨酯或尼龙 |
⑥ | 弹性体衬套 | 丁腈橡胶(NBR) |
⑦ | 滤芯固定件 | 聚缩醛(POM) |
⑧ | 滤芯 | 聚乙烯醇缩甲醛(PVF) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|