零件编号 | 零件名称 | 材质 | 数量 | 处理·加工 |
① | 主体 | SUS304 | 1 | - |
② | 主轴 | SUS304 | 1 | - |
③ | O形圈 | PTFE | 2 | - |
④ | 密封圈 | SUS304 | 3 | - |
⑤ | 压紧螺帽 | SUS303 | 1 | - |
⑥ | 手柄 | C3604 | 1 | 镀黑铬 |
⑦ | 铭板 | A1050P | 1 | - |
⑧ | 锁紧螺帽 | C3604 | 1 | 镀黑铬 |
⑨ | 垫圈 | SUS304 | 1 | - |
⑩ | 六角螺帽 | SUS304 | 1 | - |
⑪ | 面板用锁紧螺帽 | C3604 | 1 | 镀黑铬 |
使用流体 | 油·空气·水·化学药品 |
使用温度范围 | -20~150℃(无冻结) |
最高使用压力 | 0.98MPa |
建议隔板孔径 | φ14 |
型式 | Rc(PT) | L | H | H1 | |
![]() | ![]() | ||||
NBCCS | 11 | 1/8 | 32 | 55.5 | 5.5 |
22 | 1/4 | 36 | 53 | 5.5 | |
33 | 3/8 | 40 | 53 | 5.5 |
零件编号 | 零件名称 | 材质 | 数量 | 处理·加工 |
① | 主体 | SUS304 | 1 | - |
② | 主轴 | SUS304 | 1 | - |
③ | O形圈 | PTFE | 2 | - |
④ | 密封圈 | SUS304 | 3 | - |
⑤ | 压紧螺帽 | SUS303 | 1 | - |
⑥ | 手柄 | C3604 | 1 | 镀黑铬 |
⑦ | 铭板 | A1050P | 1 | - |
⑧ | 锁紧螺帽 | C3604 | 1 | 镀黑铬 |
⑨ | 垫圈 | SUS304 | 1 | - |
⑩ | 六角螺帽 | SUS304 | 1 | - |
⑪ | 面板用锁紧螺帽 | C3604 | 1 | 镀黑铬 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|