Type | 手柄形状 | ![]() | 最高使用压力 | |
主体 | 球座 | |||
BRTWA | 杠杆手柄型 | C3771BE(黄铜) | 含玻璃纤维的 氟树脂 | 水·油·空气:4.12MPa |
BRTWB | 蝶形手柄型 |
型式 | Rc (PT) | d | S | L | BRTWA | BRTWB | 交货期 | ||||
Type | No. | (H) | W | (H) | W | BRTWA | BRTWB | ||||
BRTWA BRTWB | 8A | 1/4 | 10 | 20 | 50 | 37 | 70 | 35 | 55 | 库存品 | 库存品 |
10A | 3/8 | 10 | 22 | 50 | 37 | 70 | 35 | 55 | |||
15A | 1/2 | 15 | 26 | 65 | 40 | 80 | 41 | 70 | |||
20A | 3/4 | 20 | 32 | 68 | 44 | 80 | 45 | 70 | |||
25A | 1 | 25 | 39 | 79 | 50 | 110 | 54 | 100 | 第9天 |
Type | 手柄形状 | ![]() | 最高使用压力 | |
主体 | 球座 | |||
BRTWA | 杠杆手柄型 | C3771BE(黄铜) | 含玻璃纤维的 氟树脂 | 水·油·空气:4.12MPa |
BRTWB | 蝶形手柄型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|