Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
MCSCN | 钢铁 | 镀黑铬 |
型式(Type·D/No.) |
JCPS6 MCSM20 |
型式 | L | B | H1 | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||
MCSCN | 8 | 64.5 | 4.5 | 17 | 105 |
10 | 64.5 | 5.3 | 17 | 106 | |
12 | 65.5 | 7.5 | 19 | 112 |
Type | ![]() | ![]() |
MCSCN | 钢铁 | 镀黑铬 |
Type | 管套 | 管套-大流量型 |
使用流体 | 空气/水(SUS型) | 空气 |
使用温度范围* | -20~80℃ | -20~60℃ |
最高使用压力 | 1.5MPa | 1.5MPa |
耐压力 | 2.0MPa | 2.0MPa |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 | |
阀门结构 | 单侧开关式(仅管套侧带阀门) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|