Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
标准型 | 大流量型 | ||
MCSH | MCHSH | 钢铁 | 镀黑铬 |
MCSHS | - | SUS303 | - |
型式(Type·D/No.) |
JCPS6 MCSM20 |
型式 | 适用软管 内径(mm) | L | A | T | 内径 B | 重量(g) | |||
Type | No. | MCSH | MCSHS | MCHSH | |||||
MCSH MCSHS | 6.5 | 6.5 | 69.5 | 27 | 7.2 | 4.5 | 99 | - | - |
8 | 8 | 72.5 | 30 | 9 | 5 | 103 | 100 | - | |
MCHSH | 6.3 | 6.3 | 77 | 27 | 7.2 | 4.5 | - | - | 86 |
9.5 | 9.5 | 79 | 32 | 11.3 | 7.5 | - | - | 92 | |
12.7 | 12.7 | 79.5 | 32 | 15 | 10 | - | - | 104 |
Type | ![]() | ![]() | |
标准型 | 大流量型 | ||
MCSH | MCHSH | 钢铁 | 镀黑铬 |
MCSHS | - | SUS303 | - |
Type | 管套 | 管套-大流量型 |
使用流体 | 空气/水(SUS型) | 空气 |
使用温度范围* | -20~80℃ | -20~60℃ |
最高使用压力 | 1.5MPa | 1.5MPa |
耐压力 | 2.0MPa | 2.0MPa |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 | |
阀门结构 | 单侧开关式(仅管套侧带阀门) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|