Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
标准型 | 大流量型 | ||
MCSF | MCHSF | 钢铁 | 镀黑铬 |
MCSFS | - | SUS303 | - |
价格说明
型式(Type·D/No.) |
JCPS6 MCSM20 |
型式 | 螺纹直径 T | L | 对边距离H | 重量(g) | |||||
Type | No. | 标准 | 大流量 | 标准 | 大流量 | MCSF | MCSFS | MCHSF | |
MCSF MCSFS MCHSF | 20 | R 1/4 | 49.5 | 57.5 | 19 | 19 | 95 | 98 | 94 |
30 | R 3/8 | 50.5 | 55.5 | 21 | 22 | 103 | 99 | 103 | |
40 | R 1/2 | 52.5 | 57.5 | 29 | 29 | 139 | 138 | 138 |
Type | 管套 | 管套-大流量型 |
使用流体 | 空气/水(SUS型) | 空气 |
使用温度范围* | -20~80℃ | -20~60℃ |
最高使用压力 | 1.5MPa | 1.5MPa |
耐压力 | 2.0MPa | 2.0MPa |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 | |
阀门结构 | 单侧开关式(仅管套侧带阀门) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|