Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
标准型 | 大流量型 | ||
MCSM | MCHSM | 钢铁 | 镀黑铬 |
MCSMS | - | SUS303 | - |
型式(Type·D/No.) |
JCPS6 MCSM20 |
型式 | 螺纹直径 T | L | 对边距离H | 内径B | 重量(g) | ||||||
Type | No. | 标准 | 大流量 | 标准 | 大流量 | 标准 | 大流量 | MCSM | MCSMS | MCHSM | |
MCSM MCSMS MCHSM | 20 | R 1/4 | 55.5 | 60 | 19 | 19 | 7 | 7.5 | 101 | 96 | 89 |
30 | R 3/8 | 56.5 | 60.5 | 19 | 19 | 8 | 10 | 108 | 105 | 91 | |
40 | R 1/2 | 59.5 | 56 | 23 | 24 | 9 | 13 | 131 | 120 | 102 |
Type | ![]() | ![]() | |
标准型 | 大流量型 | ||
MCSM | MCHSM | 钢铁 | 镀黑铬 |
MCSMS | - | SUS303 | - |
Type | 管套 | 管套-大流量型 |
使用流体 | 空气/水(SUS型) | 空气 |
使用温度范围* | -20~80℃ | -20~60℃ |
最高使用压力 | 1.5MPa | 1.5MPa |
耐压力 | 2.0MPa | 2.0MPa |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 | |
阀门结构 | 单侧开关式(仅管套侧带阀门) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|