Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
MCPCN | 钢铁 | 镀黑铬 |
型式(Type·D/No.) |
JCPP6 MCPM20 |
型式 | L | A | B | H | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||
MCPCN | 8 | 43 | 17 | 4.5 | 17 | 30 |
10 | 43 | 17 | 5.3 | 17 | 42 | |
12 | 45 | 19 | 7.5 | 19 | 50 |
Type | ![]() | ![]() |
MCPCN | 钢铁 | 镀黑铬 |
类型 | 管塞 | 管套 |
树脂型 | JCPP | JCPS |
管连接型[ ! ] | MCPC MCPCS | MCSC MCSCS |
标准型 | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSF MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS |
Type | 管塞 |
使用流体 | 空气/水(SUS型) |
使用温度范围* | -20~80℃ |
最高使用压力 | 1.5MPa |
耐压力 | 2.0MPa |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
阀门结构 | 单侧开关式 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|