压力计 直管接头型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
压力计 直管接头型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
小型压力计。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
型式(
Type·
No./管外径D)
-
过滤度
MSFR8A
MSAF10A
GPUS4
-
0.01
型式
P
C
E
1
E
2
重量
(g)
Type
管外径D
GPUS
4
10
15
17
24.5
12.5
6
13
17
20
26
15.5
8
15
18.5
22
28
20
使用流体
空气
压力指示范围
0~0.8MPa
精度
±5%(全量程
*
)
工作温度范围
0~60℃
刻度范围(角度)
150˚
材质
罩盖
丙烯
金属主体
黄铜(镀镍)
树脂主体
PBT
*指示压力从0快速调到最大值0.8MPa时,指示位置的变动范围。
·GPUS的朝向可以通过转动压力计主体的六角部而改变。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
压力/流量传感器
>
压力计
>
压力计 直管接头型
您还有
2
项规格未选
压力计 直管接头型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1738795364899
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738795364899