压力计 直管型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
压力计 直管型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
小型压力计。
尺寸图
小型压力计。
规格表
型式
T
A
B
L
重量
(g)
Type
No.
GPCS
1
R1/8
8
21
17
8
2
R1/4
11
24
18
16.5
5
M5×0.8
3
16.5
13.5
6
材质规格
使用流体
空气
压力指示范围
0~0.8MPa
精度
±5%(全量程
*
)
工作温度范围
0~60℃
刻度范围(角度)
150˚
材质
罩盖
丙烯
金属主体
黄铜(镀镍)
树脂主体
PBT
*指示压力从0快速调到最大值0.8MPa时,指示位置的变动范围。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
压力/流量传感器
>
压力计
>
压力计 直管型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738796623408
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738796623408