型式(![]() ![]() | - | ![]() |
DKNT10 | - | 2 |
型式 | ![]() R(PT)选择 | T R(PT) | (L) | L1 | L2 | T1(UNF) 统一标准细牙螺纹 | 对边 | ||
![]() | ![]() | 主体 | 螺帽 | ||||||
DKNT | 6 | 1 | 1/8 | 34 | 6 | 9 | 7/16-20UNF | 16 | 17 |
2 | 1/4 | 37 | 6 | 12 | 16 | 17 | |||
3 | 3/8 | 40 | 8 | 13 | 19 | 17 | |||
8 | 1 | 1/8 | 35 | 6 | 9 | 1/2-20UNF | 16 | 19 | |
2 | 1/4 | 38 | 6 | 12 | 16 | 19 | |||
3 | 3/8 | 41 | 8 | 13 | 19 | 19 | |||
10 | 2 | 1/4 | 43 | 8 | 12 | 5/8-18UNF | 19 | 22 | |
3 | 3/8 | 44 | 8 | 13 | 19 | 22 | |||
4 | 1/2 | 49 | 10 | 16 | 22 | 22 |
使用流体 | 空气、水、工业油 |
正常使用压力 | 3.5MPa |
最高使用压力 | 7.0MPa |
工作温度范围 | -20~150℃(无冻结) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|