型式(Type·D) | - | T |
DKNT10 | - | 2 |
型式 | T R(PT)选择 | T R(PT) | L1 | 约L2 | T1(UNF) 统一标准细牙螺纹 | 对边 | ||
Type | D | 主体 | 螺帽 | |||||
DKNTL | 6 | 1 | 1/8 | 22 | 32 | 7/16-20UNF | 16 | 17 |
2 | 1/4 | 25 | 32 | 16 | 17 | |||
3 | 3/8 | 28 | 34 | 19 | 17 | |||
8 | 1 | 1/8 | 22 | 33 | 1/2-20UNF | 16 | 19 | |
2 | 1/4 | 25 | 33 | 16 | 19 | |||
3 | 3/8 | 28 | 35 | 19 | 19 | |||
10 | 2 | 1/4 | 27 | 38 | 5/8-18UNF | 19 | 22 | |
3 | 3/8 | 28 | 38 | 19 | 22 | |||
4 | 1/2 | 34 | 41 | 24 | 22 |
使用流体 | 空气、水、工业油 |
正常使用压力 | 3.5MPa |
最高使用压力 | 7.0MPa |
工作温度范围 | -20~150℃(无冻结) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|