Type | [ M ]材质 |
SNBT | SUS304 |
SNBTS | SUS316L |
价格说明
型式 | - | L |
SNPAA1S SNBES8A SNBTD2S-1S | - | 150 |
型式 | A | B | H | |
Type | No. | |||
SNBTS | 8A | 34.0 | 27.5 | 55 |
10A | ||||
15A | ||||
SNBT SNBTS | 1S | 50.5 | 43.5 | 55 |
1.5S | 50.5 | 43.5 | 70 | |
2S | 64.0 | 56.5 | 82 | |
2.5S | 77.5 | 70.5 | 105 | |
3S | 91.0 | 83.5 | 110 |
Type | ![]() |
SNBT | SUS304 |
SNBTS | SUS316L |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|