价格说明
型式 | ![]() (( )内的数字为英寸管公称尺寸) | L | L1 | D | D1 | 适用 主体No. | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
MCBR (英寸管用) | 38 | 1 | 2 | 3 | 36 | 13.2 | 22.8 | 28.8 | 38 | ||||||||||||||||
(1/8) | (1/4) | (3/8) | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36 | 13.2 | 33.2 | 40.8 | 50 | |||||||||||||||
(1/8) | (1/4) | (3/8) | (1/2) | (3/4) | |||||||||||||||||||||
75 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 48 | 19.3 | 56 | 64.4 | 75 | |||||||||||||||
(3/8) | (1/2) | (3/4) | (1) | (1·1/4) | |||||||||||||||||||||
100 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 52 | 17.8 | 76 | 88 | 100 | |||||||||||||||
(3/4) | (1) | (1·1/4) | (1·1/2) | (2) | |||||||||||||||||||||
MCBM (毫米管用) | 38 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 36 | 13.2 | 22.8 | 28.8 | 38 | ||||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 36 | 13.2 | 33.2 | 40.8 | 50 | |||||||||||
75 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 48 | 19.3 | 56 | 64.4 | 75 | ||||
100 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 50 | 52 | 17.8 | 76 | 88 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|