• 低压用拧入型接头  异径接管
  • 低压用拧入型接头  异径接管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

低压用拧入型接头 异径接管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
低压用拧入型接头  异径接管:相关图像
Type[ M ]材质
STUNPSSCS13A
STUNPSSSCS14A
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
低压用拧入型接头  异径接管:相关图像
规格表
型式(Type·No.)
STUNPS24
型式R(PT)STUNPSSTUNPSS交货期
TypeNo.T1T2BL(A)(ℓ1)(ℓ2)(d1)(d2)BL(A)(ℓ1)(ℓ2)(d1)(d2)STUNPSSTUNPSS
STUNPS
STUNPSS
121/41/8173310.012.011.07.05.016288.012.08.07.55.0库存品库存品
133/81/8213410.013.011.09.05.019298.013.08.011.05.0
233/81/4213510.013.012.09.07.019338.013.012.011.07.5
241/21/4263810.016.012.013.07.024368.016.012.014.57.5第9天
341/23/8263910.016.013.013.09.024378.016.013.014.511.0库存品
363/43/8324211.018.013.016.09.029398.018.013.020.011.0第9天
463/41/2324511.018.016.016.013.029428.018.016.020.014.5库存品
4811/2384812.020.016.022.013.036458.021.016.025.514.5
6813/4385012.020.018.022.016.036478.021.018.025.520.0
[ ! ]库存品…隔日上海·广州发货 >>P.83(17:00前订购的库存品可当日发货。)
[ ! ]制作品…上海·广州发货
材质规格
Type[ M ]材质
STUNPSSCS13A
STUNPSSSCS14A
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

概述・特性

接头使用条件
流体状态最高使用压力MPa
300℃以下的蒸气·空气·气体与油1.0
200℃以下的蒸气·空气·油与脉动水1.4
120℃以下的静流水2.0
*脉动水是指在正常动作条件下发生的压力与流量几乎呈周期性变动的水流。(过渡性变动除外)
*静流水是指没有脉动的水流。
*由于是铸件,(D)和(T)等( )内尺寸为参考值,并非保证值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选