|
SGPED | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTED | SCS13A | - |
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
|
SGPED SUTED | 24 | 1/4 | 1/2 | 23 | 31 | 36 | 40 | 24 | 24 | 22 | 30 | 35 | 39 | 24 | 24 | 库存品 | 库存品 |
34 | 3/8 | 1/2 | 27 | 31 | 39 | 42 | 25 | 26 | 26 | 30 | 39 | 40 | 25 | 26 |
36 | 3/8 | 3/4 | 27 | 37 | 42 | 47 | 28 | 28 | 26 | 36 | 41 | 46 | 28 | 28 | 第9天 |
46 | 1/2 | 3/4 | 28 | 35 | 44 | 49 | 30 | 29 | 30 | 36 | 44 | 48 | 30 | 29 | 库存品 |
48 | 1/2 | 1 | 28 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 30 | 44 | 47 | 55 | 32 | 33 |
68 | 3/4 | 1 | 34 | 43 | 52 | 57 | 35 | 34 | 36 | 44 | 52 | 57 | 35 | 34 |
[ ! ]库存品…隔日上海·广州发货 >>P.83(17:00前订购的库存品可当日发货。)
[ ! ]制作品…上海·广州发货
材质规格
|
SGPED | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTED | SCS13A | - |
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907 概述・特性
接头使用条件
|
300℃以下的蒸气·空气·气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气·空气·油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
*脉动水是指在正常动作条件下发生的压力与流量几乎呈周期性变动的水流。(过渡性变动除外)
*静流水是指没有脉动的水流。
*由于是铸件,(D)和(T)等( )内尺寸为参考值,并非保证值。