Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPPB | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPB | SCS13A | - |
型式 | Rc(PT) | R(PT) | L | B | 交货期 | ||
Type | No. | T1 | T2 | SGPPB | SUTPB | ||
SGPPB SUTPB | 12 | 1/8 | 1/4 | 17 | 17 | 库存品 | |
13 | 1/8 | 3/8 | 18 | 21 | |||
14 | 1/8 | 1/2 | 21 | 26 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | 18 | 21 | |||
24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 26 | |||
26 | 1/4 | 3/4 | 24 | 32 | |||
28 | 1/4 | 1 | 27 | 38 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 26 | |||
36 | 3/8 | 3/4 | 24 | 32 | |||
38 | 3/8 | 1 | 27 | 38 | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 24 | 32 | |||
48 | 1/2 | 1 | 27 | 38 | |||
68 | 3/4 | 1 | 27 | 38 | |||
610 | 3/4 | 1 1/4 | 30 | 46 | |||
810 | 1 | 1 1/4 | 30 | 46 | |||
812 | 1 | 1 1/2 | 32 | 54 | |||
1012 | 1 1/4 | 1 1/2 | 32 | 54 | |||
1016 | 1 1/4 | 2 | 36 | 63 | |||
1216 | 1 1/2 | 2 | 36 | 63 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPPB | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPB | SCS13A | - |
流体状态 | 最高使用压力MPa |
300℃以下的蒸气·空气·气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气·空气·油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|