Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 | L(mm) | |||||
外·内螺纹型 | 外·外螺纹型 | 内·内螺纹型 | |||||||
同径型 | 异径型 | 同径型 | 异径型 | 同径型 | 异径型 | ||||
- | EXTGBD | EXMGB | - | - | - | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 20.6MPa | 15~45 |
EXTG | EXTGD | EXMG | - | EXFG | EXFGD | 无电解镀镍 | |||
EXTGS | EXTGSD | EXMGS | EXMGSD | EXFGS | EXFGSD | SUS304 | - |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ10-200 | 代表型号:LMU10 | 代表型号:SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 选择 | R/Rc(PT)·M(粗牙螺纹) T1·T2 | B | (C) | d | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
同径型 EXTG EXTGS | 1 | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.5 | ||||
2 | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 6.5 | |||||
3 | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 9.0 | |||||
4 | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.0 | |||||
5 | 15 | 20 | M5 | 8 | 9.2 | 2.0 |
T1 | d |
M5 | 2.0(3.0) |
R1/8 | 4.5 |
R1/4 | 6.5 |
R3/8 | 9.0 |
R1/2 | 10.0 |
T1 | d |
NPT1/8 | 4.5 |
NPT1/4 | 6.5 |
NPT3/8 | 9.0 |
NPT1/2 | 10.0 |
型式 | M(粗牙螺纹),R (PT),NPT选择 | ![]() 选择 | Rc(PT) T2 | B | (C) | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
异径型 EXTGBD EXTGD EXTGSD | 1 | 5(M5) | 1N(NPT1/8) | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | |||||
2 | 1(1/8) | 2N(NPT1/4) | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | ||||||
3 | 1(1/8) | 2(1/4) | 3N(NPT3/8) | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | |||||
4 | 2(1/4) | 3(3/8) | 4N(NPT1/2) | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 |
T1 | ℓ |
1/8 | 11 |
1/4 | 13 |
3/8 | 15 |
1/2 | 17 |
M5 | 6 |
型式 | ![]() | R(PT)·M(粗牙螺纹) T1·T2 | B | (C) | d | ℓ | ||||
![]() | ![]() | 选择 | ||||||||
同径型 EXMGB EXMG EXMGS | 1 | 10 | 15 | 20 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.5 | 10 | |
2 | 1/4 | 19 | 21.9 | 6.5 | 10 | |||||
3 | 3/8 | 24 | 27.7 | 9.0 | 12 | |||||
4 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.0 | 17 | |||||
5 | 5 | 10 | 15 | M5 | 8 | 9.2 | 3.0 | 7.5 |
型式 | M(粗牙螺纹),R (PT),NPT选择 | ![]() 选择 | R(PT) T2 | B | (C) | ℓ | d | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
异径型 EXMGSD | 1 | 5(M5) | 1N(NPT1/8) | 10 15 20 | 1/8 | 14 | 16.2 | 10 | 3 | ||
2 | 1(1/8) | 2N(NPT1/4) | 1/4 | 19 | 21.9 | 10 | 4.5 | ||||
3 | 1(1/8) | 2(1/4) | 3N(NPT3/8) | 3/8 | 24 | 27.7 | 12 | 4.5 | |||
4 | 2(1/4) | 3(3/8) | 4N(NPT1/2) | 1/2 | 27 | 31.2 | 17 | 6.5 |
型式 | ![]() 选择 | Rc(PT)·M(粗牙螺纹) T1·T2 | B | (C) | d | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
同径型 EXFG EXFGS | 1 | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 8.2 | ||||
2 | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 10.9 | |||||
3 | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 14.4 | |||||
4 | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 18.0 | |||||
5 | 15 | 20 | 25 | M5 | 8 | 9.2 | 4.2 |
型式 | M(粗牙螺纹),R (PT),NPT选择 | ![]() 选择 | Rc(PT) T2 | B | (C) | d | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
异径型 EXFGD EXFGSD | 1 | 5(M5) | 1N(NPT1/8) | 20 | 25 | 30 | 1/8 | 14 | 16.2 | 4.2 | |||||
2 | 1(1/8) | 2N(NPT1/4) | 25 | 30 | 35 | 1/4 | 19 | 21.9 | 8.2 | ||||||
3 | 1(1/8) | 2(1/4) | 3N(NPT3/8) | 30 | 35 | 40 | 3/8 | 24 | 27.7 | 8.2 | |||||
4 | 2(1/4) | 3(3/8) | 4N(NPT1/2) | 35 | 40 | 45 | 1/2 | 27 | 31.2 | 10.9 |
Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 | |||||
外·内螺纹型 | 外·外螺纹型 | 内·内螺纹型 | ||||||
同径型 | 异径型 | 同径型 | 异径型 | 同径型 | 异径型 | |||
- | EXTGBD | EXMGB | - | - | - | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 20.6MPa |
EXTG | EXTGD | EXMG | - | EXFG | EXFGD | 无电解镀镍 | ||
EXTGS | EXTGSD | EXMGS | EXMGSD | EXFGS | EXFGSD | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|