Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPNPR | SGP | 热浸镀锌 |
SUTNPR | SUS304 | - |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
SUTNPR10A | - | 75 |
型式 | (L)![]() | R (PT) | SGPNPR | SUTNPR | |||
![]() | ![]() | (D) | (d) | (D) | (d) | ||
SGPNPR SUTNPR | 6A | 50 75 100 125 | 1/8 | 10.5 | 6.2 | - | |
8A | 1/4 | 13.4 | 9.2 | 13.8 | 9.4 | ||
10A | 3/8 | 17.4 | 12.9 | 17.3 | 12.7 | ||
15A | 1/2 | 21.9 | 16.5 | 21.7 | 16.1 | ||
20A | 3/4 | 27.2 | 21.5 | 27.2 | 21.4 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPNPR | SGP | 热浸镀锌 |
SUTNPR | SUS304 | - |
流体状态 | 最高使用压力MPa |
300℃以下的蒸气·空气·气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气·空气·油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|