Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPFR | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTFR | SUSF304 | - |
型式 |
SGPSD12 |
型式 | Rc (PT) | D | (T) | (t) | (B) | (f) | (g) | P.C.D. | d | 适用 螺栓直径 | |
Type | No. | ||||||||||
SGPFR | 15A | 1/2 | 95 | 16 | 12 | 38 | 1 | 51 | 70 | 15 | M12 |
20A | 3/4 | 100 | 18 | 14 | 42 | 1 | 56 | 75 | 15 | M12 | |
25A | 1 | 125 | 18 | 14 | 49 | 1 | 67 | 90 | 19 | M16 | |
32A | 1 1/4 | 135 | 21 | 16 | 64 | 2 | 76 | 100 | 19 | M16 | |
40A | 1 1/2 | 140 | 21 | 16 | 68 | 2 | 81 | 105 | 19 | M16 | |
50A | 2 | 155 | 22 | 16 | 82 | 2 | 96 | 120 | 19 | M16 |
型式 | Rc (PT) | D | (T) | (t) | (B) | P.C.D. | d | 适用 螺栓直径 | |
Type | No. | ||||||||
SUTFR | 15A | 1/2 | 95 | 16 | 10 | 30 | 70 | 15 | M12 |
20A | 3/4 | 100 | 18 | 12 | 36 | 75 | 15 | M12 | |
25A | 1 | 125 | 18 | 12 | 43 | 90 | 19 | M16 | |
32A | 1 1/4 | 135 | 21 | 14 | 54 | 100 | 19 | M16 | |
40A | 1 1/2 | 140 | 21 | 14 | 60 | 105 | 19 | M16 | |
50A | 2 | 155 | 22 | 14 | 74 | 120 | 19 | M16 |
流体状态 | 最高使用压力MPa |
300℃以下的蒸气、空气、气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气、空气、油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|