Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPCS | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTCS | SCS13A | - |
价格说明
型式 |
SGPSD12 |
型式 | Rc (PT) | SGPCS | SUTCS | |||
Type | No. | (D) | L | (D) | L | |
SGPCS | 8A | 1/4 | 22 | 19 | 22 | 19 |
10A | 3/8 | 26 | 23 | 26 | 23 | |
15A | 1/2 | 30 | 27 | 30 | 27 | |
20A | 3/4 | 36 | 32 | 36 | 32 | |
25A | 1 | 44 | 38 | 44 | 38 |
型式 | Rc (PT) | SGPCS | SUTCS | |||
Type | No. | (D) | L | (D) | L | |
SUTCS | 8A | 1/4 | 22 | 19 | 22 | 19 |
10A | 3/8 | 26 | 23 | 26 | 23 | |
15A | 1/2 | 30 | 27 | 30 | 27 | |
20A | 3/4 | 36 | 32 | 36 | 32 | |
25A | 1 | 44 | 38 | 44 | 38 |
流体状态 | 最高使用压力MPa |
300℃以下的蒸气、空气、气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气、空气、油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|