Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPPT | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPT | SCS13A | - |
价格说明
型式 | - | L |
SGPPT8A SGPNPR8A | - | 75 |
型式 | Rc (PT) | SGPPT | SUTPT | |||||
Type | No. | (D) | (L) | A | (D) | (L) | A | |
SGPPT SUTPT | 6A | 1/8 | 15 | 24.5 | 17 | 18 | 28 | 19 |
8A | 1/4 | 19 | 28.5 | 19 | 22 | 30 | 19 | |
10A | 3/8 | 23 | 34.5 | 23 | 26 | 36 | 23 | |
15A | 1/2 | 27 | 40.5 | 27 | 30 | 42 | 27 | |
20A | 3/4 | 33 | 48.5 | 32 | 36 | 50 | 32 | |
25A | 1 | 41 | 58.5 | 38 | 44 | 60 | 38 | |
32A | 1 1/4 | 50 | 71 | 46 | 53 | 72.5 | 46 | |
40A | 1 1/2 | 56 | 76 | 48 | 60 | 78 | 48 | |
50A | 2 | 69 | 91.5 | 57 | 73 | 93.5 | 57 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPPT | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPT | SCS13A | - |
流体状态 | 最高使用压力MPa |
300℃以下的蒸气、空气、气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气、空气、油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|