*仅SGPPS外周部分带有凸起部。
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPPS | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPS | SUS304 | - |
SUTPSS | SUS316 | - |
型式(Type·No.) |
SGPPP15A |
型式 | Rc (PT) | SGPPS | SUTPS·SUTPSS | 交货期 | ||||||||
Type | No. | (D) | L | (D1) | (ℓ) | (t) | (D) | L | SGPPS | SUTPS | SUTPSS | |
SGPPS SUTPS SUTPSS | 6A | 1/8 | 15 | 22 | 19 | 13 | 4 | 15 | 23 | 库存品 | 库存品 | - |
8A | 1/4 | 19 | 25 | 22 | 17 | 4 | 19 | 29 | 库存品 | |||
10A | 3/8 | 23 | 30 | 27 | 18 | 5 | 22 | 30 | ||||
15A | 1/2 | 27 | 35 | 31 | 20 | 6 | 27 | 38 | ||||
20A | 3/4 | 33 | 40 | 37 | 24 | 6 | 33 | 40 | ||||
25A | 1 | 41 | 45 | 46 | 25 | 8 | 40 | 45 | 第9天 | |||
32A | 1 1/4 | 50 | 50 | 54 | 28 | 8 | 49 | 51 | - | |||
40A | 1 1/2 | 56 | 55 | 61 | 32 | 9 | 55.5 | 54 | ||||
50A | 2 | 69 | 60 | 75 | 34 | 9 | 68 | 64 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPPS | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPS | SUS304 | - |
SUTPSS | SUS316 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|