产品概述
品名:低压用拧入型接头 同径型 弯管
连接形状:90°弯头
连接螺纹种类:Rc
连接种类:螺纹⇔螺纹 同径
最高工作压力(MPa):2
最高使用压力区分:2.0MPa以下
内面树脂衬层:无

产品特点
1.符合JIS规格产品。
2.库存丰富,交货期快。
3.市场通用规格,满足不同需求。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
SGPPE | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPE | SCS13A | - |
SUTPES | SCS14A | - |
使用案例
注意事项
1.接头使用条件
|
300℃以下的蒸气、空气、气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气、空气、油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
*脉动水是指在正常动作条件下发生的压力与流量几乎呈周期性变动的水流。(过渡性变动除外)
*静流水是指没有脉动的水流。
*由于是铸件,(D)和(L
2)等的( )内尺寸为参考值,并非保证值。
2.如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
P.2907 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。