Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPHE | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTHE | SCS13A | - |
价格说明
型式 | - | L |
SGPPT8A SGPNPR8A | - | 75 |
型式 | Rc (PT) | SGPHE | SUTHE | |||
Type | No. | (D) | L | (D) | L | |
SGPHE | 6A | 1/8 | 18 | 16 | 17 | 16 |
8A | 1/4 | 22 | 17 | 21 | 17 | |
10A | 3/8 | 26 | 19 | 25 | 19 | |
15A | 1/2 | 30 | 21 | 28 | 21 | |
20A | 3/4 | 36 | 25 | 35 | 25 | |
25A | 1 | 44 | 29 | 42 | 29 |
型式 | Rc (PT) | SGPHE | SUTHE | |||
Type | No. | (D) | L | (D) | L | |
SUTHE | 6A | 1/8 | 18 | 16 | 17 | 16 |
8A | 1/4 | 22 | 17 | 21 | 17 | |
10A | 3/8 | 26 | 19 | 25 | 19 | |
15A | 1/2 | 30 | 21 | 28 | 21 | |
20A | 3/4 | 36 | 25 | 35 | 25 | |
25A | 1 | 44 | 29 | 42 | 29 |
流体状态 | 最高使用压力MPa |
300℃以下的蒸气、空气、气体与油 | 1.0 |
200℃以下的蒸气、空气、油与脉动水 | 1.4 |
120℃以下的静流水 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|