• 低压用拧入型接头  同径型 管塞
  • 低压用拧入型接头  同径型 管塞
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

低压用拧入型接头 同径型 管塞

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
低压用拧入型接头  同径型 管塞:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
SGPPPFCMB270热浸镀锌
SUPPPSCS13A-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
低压用拧入型接头  同径型 管塞:相关图像
规格表
型式-L
SGPPT8A
SGPNPR8A

-

75
型式R
(PT)
对边距离
H
tL
TypeNo.SGPPPSUPPP
SGPPP
SU
PPP
6A1/8771616
8A1/4981919
10A3/81292121
15A1/214102625
20A3/417112928
25A119123131
32A1 1/423133535
40A1 1/226143636
50A232154141
*H部形状 No.6A~50A=4角形
 
材质规格
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
SGPPPFCMB270热浸镀锌
SUPPPSCS13A-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

概述・特性

接头使用条件
流体状态最高使用压力MPa
300℃以下的蒸气、空气、气体与油1.0
200℃以下的蒸气、空气、油与脉动水1.4
120℃以下的静流水2.0
*脉动水是指在正常动作条件下发生的压力与流量几乎呈周期性变动的水流。(过渡性变动除外)
*静流水是指没有脉动的水流。
*由于是铸件,(D)和(L2)等的( )内尺寸为参考值,并非保证值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 接头 > 螺纹旋入式接头・螺纹旋入式法兰 > 低压用拧入型接头 同径型 管塞
您还有2项规格未选