Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPPC | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPC | SCS13A | - |
型式(Type·No.) |
SGPPP15A |
型式 | Rc(PT) | SGPPC | SUTPC | 交货期 | ||||
Type | No. | (D) | L | (D) | L | SGPPC | SUTPC | |
SGPPC SUTPC | 6A | 1/8 | 19 | 14 | 18 | 16 | 第9天 | 第9天 |
8A | 1/4 | 22 | 15 | 22 | 18 | 库存品 | 库存品 | |
10A | 3/8 | 23 | 17 | 26 | 20 | 库存品 | ||
15A | 1/2 | 27 | 20 | 30 | 21 | |||
20A | 3/4 | 33 | 24 | 36 | 24 | |||
25A | 1 | 41 | 28 | 44 | 28 | |||
32A | 1 1/4 | 50 | 30 | 53 | 30 | 第9天 | 第9天 | |
40A | 1 1/2 | 56 | 32 | 60 | 32 | |||
50A | 2 | 69 | 36 | 73 | 36 | 库存品 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SGPPC | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPC | SCS13A | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|