Type | ![]() | ![]() |
SGPPEL | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPEL | SCS13A | - |
![]() | ![]() | ![]() | ||
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
价格说明
型式 | R·Rc (PT) | SGPPEL | SUTPEL | |||||||||
Type | No. | (D) | (L1) | (L2) | A | B | (D) | (L1) | (L2) | A | B | |
SGPPEL SUTPEL | 6A | 1/8 | 18 | 23 | 35 | 17 | 26 | 14.5 | 22 | 33 | 17 | 26 |
8A | 1/4 | 22 | 26 | 41 | 19 | 30 | 19 | 24.3 | 39.5 | 19 | 30 | |
10A | 3/8 | 26 | 31 | 48 | 23 | 35 | 23 | 29.8 | 46.5 | 23 | 35 | |
15A | 1/2 | 30 | 38 | 55 | 27 | 40 | 27 | 35.8 | 53.5 | 27 | 40 | |
20A | 3/4 | 36 | 45 | 65 | 32 | 47 | 33 | 43.3 | 63.5 | 32 | 47 | |
25A | 1 | 44 | 55 | 76 | 38 | 54 | 41 | 52.5 | 74.5 | 38 | 54 | |
32A | 1 1/4 | 53 | 67 | 88.5 | 46 | 62 | 50 | 64 | 87 | 46 | 62 | |
40A | 1 1/2 | 60 | 72 | 98 | 48 | 68 | 56 | 68.5 | 96 | 48 | 68 | |
50A | 2 | 73 | 87 | 115.5 | 57 | 79 | 69 | 83 | 113.5 | 57 | 79 |
Type | ![]() | ![]() |
SGPPEL | FCMB270 | 热浸镀锌 |
SUTPEL | SCS13A | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|