尺寸图
规格表
|
|
SGPNPJ STUPDJ | 12 | 1/4 | 1/8 | 31 | 5 | 17 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 库存品 | - |
23 | 3/8 | 1/4 | 37 | 7 | 19 | 15 | 15 | 40 | 8 | 19 | 16.5 | 15.5 | 库存品 | 库存品 |
24 | 1/2 | 1/4 | 41 | 9 | 23 | 17 | 15 | 45 | 9 | 23 | 20.5 | 15.5 | 库存品 | 库存品 |
34 | 1/2 | 3/8 | 41 | 9 | 23 | 17 | 15 | 46 | 9 | 23 | 20.5 | 16.5 | 库存品 | 库存品 |
36 | 3/4 | 3/8 | 44 | 9 | 29 | 20 | 15 | 48 | 10 | 28 | 21.5 | 16.5 | 库存品 | 库存品 |
46 | 3/4 | 1/2 | 46 | 9 | 29 | 20 | 17 | 52 | 10 | 28 | 21.5 | 20.5 | 库存品 | 库存品 |
48 | 1 | 1/2 | 49 | 10 | 35 | 22 | 17 | 57 | 11 | 36 | 25.5 | 20.5 | 库存品 | 库存品 |
68 | 1 | 3/4 | 52 | 10 | 35 | 22 | 20 | 58 | 11 | 36 | 25.5 | 21.5 | 库存品 | 库存品 |
[ ! ]隔日上海·广州发货 >>P.83(17:00前订购的库存品可当日发货。)
[ ! ]不销售未标记交货期的产品。
材质规格
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907 概述・特性
接头规格
钢制 JIS G4051的S25C或同等产品 不锈钢制 JIS G3459的SUS304TP或同等产品 |
S25C 350℃ SUS304 800℃ |
20.6MPa |
碳素钢管 采用JIS G3454、3455、3456钢管的配管 不锈钢管 采用JIS G3459的不锈钢管的配管 |
*S25C钢按照JIS B2316(2栏)、SUS304不锈钢按照JIS B2316(1栏)进行制造。
[ ! ]由于是铸件,(L)和(T)等的( )内尺寸为参考值,并非保证值。