型式(Type·No.) |
SUTELH15A |
型式 | Rc(PT) | (A) | (B) | 交货期 | ||
Type | No. | T1 | T2 | |||
SGPTDJ | 24 | 1/4 | 1/2 | 28.9 | 34 | 库存品 |
34 | 3/8 | 1/2 | 28.9 | 34 | 库存品 | |
36 | 3/8 | 3/4 | 33.1 | 39 | 库存品 | |
46 | 1/2 | 3/4 | 33.1 | 39 | 库存品 |
接头材质 | 钢制 JIS G4051的S25C或同等产品 不锈钢制 JIS G3459的SUS304TP或同等产品 |
最高使用温度 | S25C 350℃ SUS304 800℃ |
最高使用压力 | 20.6MPa |
适用配管 | 碳素钢管 采用JIS G3454、3455、3456钢管的配管 不锈钢管 采用JIS G3459的不锈钢管的配管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|