Type | [ M ] 材质 |
SGPSDJ | S25C |
SUTSSJ | SCS13A |
价格说明
型式(Type·No.) |
SUTELH15A |
型式 | Rc(PT) | SGPSDJ | SUTSSJ | 交货期 | |||||
Type | No. | T1 | T2 | L | (D) | L | (D) | SGPSDJ | SUTSSJ |
SGPSDJ SUTSSJ | 12 | 1/8 | 1/4 | 25 | 22 | 28 | 22 | 库存品 | 库存品 |
23 | 1/4 | 3/8 | 28 | 28 | 33 | 25 | 库存品 | 第9天 | |
24 | 1/4 | 1/2 | 32 | 32 | 37 | 32 | 库存品 | 第9天 | |
34 | 3/8 | 1/2 | 32 | 32 | 37 | 32 | 第9天 | 第9天 | |
36 | 3/8 | 3/4 | 38 | 38 | 42 | 38 | 库存品 | 第9天 | |
46 | 1/2 | 3/4 | 38 | 38 | 42 | 38 | 库存品 | 第9天 | |
48 | 1/2 | 1 | 45 | 46 | 45 | 45 | 第9天 | 第9天 | |
68 | 3/4 | 1 | 45 | 46 | 45 | 45 | 第9天 | 第9天 |
接头材质 | 钢制 JIS G4051的S25C或同等产品 不锈钢制 JIS G3459的SUS304TP或同等产品 |
最高使用温度 | S25C 350℃ SUS304 800℃ |
最高使用压力 | 20.6MPa |
适用配管 | 碳素钢管 采用JIS G3454、3455、3456钢管的配管 不锈钢管 采用JIS G3459的不锈钢管的配管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|