Type | [ M ] 材质 |
SGPPPJ | S25C |
SUPPPJ | SCS13A |
价格说明
型式(Type·No.) |
SUTELH15A |
型式 | R(PT) | SGPPPJ | SUPPPJ | 交货期 | ||||||
Type | No. | (L) | (T) | (H) | (L) | (T) | (H) | SGPPPJ | SUPPPJ | |
SGPPPJ SUPPPJ | 8A | 1/4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 库存品 | 库存品 |
10A | 3/8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 库存品 | 库存品 | |
15A | 1/2 | 15 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 库存品 | 库存品 | |
20A | 3/4 | 17 | 12 | 17 | 17 | 11 | 17 | 库存品 | 库存品 | |
25A | 1 | 19 | 13 | 19 | 20 | 12 | 21 | 库存品 | 库存品 | |
32A | 1 1/4 | 22 | 14 | 23 | 22 | 13 | 23 | 第9天 | 第9天 | |
40A | 1 1/2 | 22 | 15 | 26 | 22 | 14 | 28 | 库存品 | 第9天 | |
50A | 2 | 26 | 16 | 32 | 26 | 15 | 33 | 第9天 | 第9天 |
接头材质 | 钢制 JIS G4051的S25C或同等产品 不锈钢制 JIS G3459的SUS304TP或同等产品 |
最高使用温度 | S25C 350℃ SUS304 800℃ |
最高使用压力 | 20.6MPa |
适用配管 | 碳素钢管 采用JIS G3454、3455、3456钢管的配管 不锈钢管 采用JIS G3459的不锈钢管的配管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|