Type | [ M ] 材质 |
SGPHEH | S25C |
SUTHEH | SCS13A |
价格说明
型式(Type·No.) |
SUTELH15A |
型式 | Rc(PT) | SGPHEH | SUTHEH | 交货期 | ||||
Type | No. | (D) | (L) | (D) | (L) | SGPHEH | SUTHEH | |
SGPHEH SUTHEH | 8A | 1/4 | 23 | 18.4 | 23 | 18.4 | 库存品 | 库存品 |
10A | 3/8 | 27 | 18.9 | 27 | 18.9 | 库存品 | 库存品 | |
15A | 1/2 | 34 | 24.1 | 34 | 24.1 | 库存品 | 库存品 | |
20A | 3/4 | 39 | 26.7 | 39 | 26.7 | 库存品 | 库存品 | |
25A | 1 | 47 | 30.3 | 47 | 30.3 | 第9天 | 第9天 | |
32A | 1 1/4 | 56 | 35.5 | 57 | 35.5 | 第9天 | 第9天 | |
40A | 1 1/2 | 63 | 39.6 | 63 | 39.6 | 第9天 | 第9天 | |
50A | 2 | 76 | 46.4 | 77 | 47.4 | 第9天 | 第9天 |
接头材质 | 钢制 JIS G4051的S25C或同等产品 不锈钢制 JIS G3459的SUS304TP或同等产品 |
最高使用温度 | S25C 350℃ SUS304 800℃ |
最高使用压力 | 20.6MPa |
适用配管 | 碳素钢管 采用JIS G3454、3455、3456钢管的配管 不锈钢管 采用JIS G3459的不锈钢管的配管 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|