最高使用压力为20.6MPa的高压拧入型接头。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
|
|
SGPPEH SUPESH | 6A | 1/8 | 23 | 21.6 | 23 | 21 | 库存品 | 库存品 |
8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21 | 库存品 | 库存品 |
10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25 | 库存品 | 库存品 |
15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 29 | 库存品 | 库存品 |
20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 34 | 库存品 | 库存品 |
25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38 | 库存品 | 库存品 |
32A | 1 1/4 | 56 | 45.0 | 57 | 45 | 库存品 | 库存品 |
40A | 1 1/2 | 63 | 50.8 | 63 | 51 | 库存品 | 库存品 |
50A | 2 | 76 | 60.1 | 77 | 61 | 库存品 | 库存品 |
[ ! ]隔日上海·广州发货 >>P.83(17:00前订购的库存品可当日发货。)
材质规格
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907 概述・特性
接头规格
钢制 JIS G4051的S25C或同等产品 不锈钢制 JIS G3459的SUS304TP或同等产品 |
S25C 350℃ SUS304 800℃ |
20.6MPa |
碳素钢管 采用JIS G3454、3455、3456钢管的配管 不锈钢管 采用JIS G3459的不锈钢管的配管 |
*S25C钢按照JIS B2316(2栏)、SUS304不锈钢按照JIS B2316(1栏)进行制造。
[ ! ]由于是铸件,(L)和(T)等的( )内尺寸为参考值,并非保证值。