Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | 最高使用压力 |
BTLF | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 内六角螺栓 (不锈钢) 4个 | 20.6MPa |
BTLFS | SUS304 | - |
价格说明
型式(Type·No.) |
BTLR3 |
型式 | Rc(PT) | H | D | T | L | P | d | d1 | h | 附属螺栓 (4个) | 交货期 | ||
Type | No. | Q | BTLF | BTLFS | |||||||||
BTLF BTLFS | 1 | 1/8 | 35 | 15 | 7 | 20 | 25 | 4.5 | 8 | 4.4 | SCB4-10 | 第9天 | 第9天 |
2 | 1/4 | 50 | 25 | 8 | 30 | 38 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | SCB5-10 | 库存品 | ||
3 | 3/8 | ||||||||||||
4 | 1/2 | 65 | 35 | 10 | 45 | 50 | 6.6 | 11 | 6.5 | SCB6-12 | 库存品 | 第9天 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|