Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | 最高使用压力 |
BTLR | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 2个 六角螺帽 | 20.6MPa |
BTLRA | A5052 | - | 1MPa | |
BTLRC | 易切削黄铜 | - | 20.6MPa | |
BTLRS | SUS304 | - |
价格说明
型式 | Rc(PT) | M (粗牙螺纹) | L | 附属螺帽 | ||||
Type | No. | Q1 | Q2 | t | B | (C) | ||
BTLR BTLRA BTLRC BTLRS | 1 | 1/8 | 16 | 30 | 8 | 24 | 26.8 | |
1-1N | 1/8 | NPT1/8 | ||||||
1-2 | 1/8 | 1/4 | 30 | 45 | 15 | 46 | 50.9 | |
2 | 1/4 | |||||||
2-2N | 1/4 | NPT1/4 | ||||||
3 | 3/8 | |||||||
4 | 1/2 | 36 | 60 | 18 | 55 | 60.8 | ||
5 | M5 | 16 | 30 | 8 | 24 | 26.8 | ||
1-5 | 1/8 | M5 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | 最高使用压力 |
BTLR | S45C | 铬酸盐光泽处理 | 2个 六角螺帽 | 20.6MPa |
BTLRA | A5052 | - | 1MPa | |
BTLRC | 易切削黄铜 | - | 20.6MPa | |
BTLRS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|