型式 | ![]() |
[ M ]材质 | 内径 (mm) |
外径 精度 (mm) |
最高使用 压力 (MPa) |
破坏 压力 (MPa) |
重量 (kg/m) |
||
![]() |
![]() (mm) |
固定型 长度(m) |
指定型 长度 (指定单位0.5m) |
||||||
PUTFB (尺寸固定型) PUTFBL (尺寸指定型) |
4 | 10 | 0.5~19.5 | 氟橡胶 | 2 | ±0.15 | 0.248 | 0.993 | 0.018 |
20 | |||||||||
6 | 10 | 4 | 0.149 | 0.594 | 0.030 | ||||
20 | |||||||||
8 | 10 | 6 | 0.09 | 0.360 | 0.042 | ||||
20 | |||||||||
10 | 10 | 8 | 0.049 | 0.195 | 0.053 | ||||
20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|