氟树脂管
商品
评价
详情
  • 氟树脂管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氟树脂管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
耐热、耐寒性优异的橡皮管。
・材质表
[ M ]材质 氟树脂(PFA)

规格表

请按照选型步骤氟树脂管:相关图像氟树脂管:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(氟树脂管:相关图像Type·氟树脂管:相关图像外径/No.)-氟树脂管:相关图像长度/芯数-氟树脂管:相关图像橡皮管颜色/公称长度
PUTS6
TCK
-10-B
型式氟树脂管:相关图像尺寸固定型
长度(m)
内径
(mm)
最小曲率
半径
(mm)
外径
精度
(mm)
最高使用
压力
(MPa)
破坏
压力
(MPa)
重量
(kg/m)
氟树脂管:相关图像Type氟树脂管:相关图像外径(mm)
PUTF
(尺寸固定型)
3.2101.632±0.11.14.50.013
20
4102302.5100.020
20
6104501.770.034
20
810680140.047
20
10108120+0.1
-0.15
0.7530.061
20
1210102000.7530.074
20
 
型式氟树脂管:相关图像尺寸指定型
长度(指定
单位0.5m)
内径
(mm)
最小曲率
半径
(mm)
外径
精度
(mm)
最高使用
压力
(MPa)
破坏
压力
(MPa)
重量
(kg/m)
氟树脂管:相关图像Type氟树脂管:相关图像外径(mm)
PUTFL
(尺寸指定型)
3.20.5~9.5
10.5~
19.5
1.632±0.11.14.50.013
42302.5100.020
64501.770.034
8680140.047
108120+0.1
-0.15
0.7530.061
12102000.7530.074
[ ! ]最高使用压力、破坏压力为常温时的数值。